Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    456-0006: КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК

    Номер по каталогу: 456-0006
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Single Cylinder Head Gasket Kit

    Описание:

    • В состав данного комплекта входят прокладки, уплотнения и гибкие стопорные шайбы, необходимые для ремонта и замены головки блока цилиндров. Кроме того, данный комплект включает в себя прокладку и крепежные приспособления турбокомпрессора. Уплотнения топливной форсунки в комплект не включены и поставляются отдельно при необходимости.

    • Для 4- и 6-цилиндровых однорядных двигателей всего с одной головкой блока цилиндров будут включены следующие крепежные элементы для установки турбокомпрессора: болты, гайки, шпильки, шайбы, прокладки и т. д. Применяется для комплекта SCH с номерами по каталогу 3178750 и выше.

    Характеристики:

    • Наши комплекты созданы для удобства, и, упакованные под одним номером детали и поставляемые в одной коробке, они экономят ваши деньги и время.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,25
    • Высота (мм): 57,15
    • Длина (дюймы): 48,8
    • Длина (мм): 1,239,52
    • Ширина (мм): 452,12
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.