Главная страницаНавесное оборудованиеКовши для компактных колесных погрузчиков472-6535: Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением
Главная страницаНавесное оборудованиеКовши для компактных колесных погрузчиков472-6535: Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением
472-6535: Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
472-6535: Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением
472-6535: Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением
472-6535: Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением
472-6535: Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением
472-6535: Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением
472-6535: Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением
472-6535: Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением
472-6535: Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.

Торговая марка: Cat

СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 472-6535

Универсальные ковши Cat® повышенной производительности обеспечивают стабильную производительность при устройстве отвалов, перегрузке, выемке и погрузке материалов. Как видно из названия, эти ковши подходят для эффективной выемки и засыпки материала. Системный подход при проектировании ковшей высокой производительности позволил оптимизировать форму ковша в соответствии с механизмом навески, массой, подъемным усилием и грузоподъемностью при наклоне. В результате был создан ковш, который обладает оптимальными эксплуатационными характеристиками и показателями производительности и предназначен для высокопроизводительных работ. Преимуществами данной конструкции являются повышенный коэффициент заполнения и лучшее удержание материала.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 472-6535

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Ширина: 2401 mm
Ширина: 94.5 in
Rated Capacity (m3): 1.4
Rated Capacity (yd3): 1.9
Масса: 1261 lb
Масса: 572 kg
Width (in): 94.5
Width (mm): 2401
Высота: 42.5 in
Высота: 1080 mm
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Длина: 969 mm
Длина: 38.1 in
Вместимость: 1.7 yd³
Вместимость: 1.3 m³
Толщина базовой кромки: 19 mm
Толщина базовой кромки: 0.7 in
Толщина режущей кромки: 19 mm
Толщина режущей кромки: 0.7 in
Тип сопряжения: Устройство смены навесного оборудования ISO
Interface Type: HPL-ISO Coupler
Compatibility: 914,920,910
Edge Type: Bolt-On Cutting Edge
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 472-6535

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

914 914K 914M 910 920 918M 910K 910M

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен