Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    479-8086: СНЕЖНЫЙ ПЛУГ #P Y

    Номер по каталогу: 479-8086
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.

    Уникальная конструкция обеспечивает эффективную очистку снега за минимальное количество проходов, а также уменьшает риск образования скоплений соли.

    Прямые снежные плуги Cat® предназначены для оптимизации работы по уборке снега и других материалов. Работы по уборке могут проводиться на парковках, дорогах, взлетно-посадочных полосах и складах. Прямой снежный плуг позволяет убирать максимальное количества снега благодаря профильному отвалу плуга для сворачивания снежного покрова. При сборе и перемещении материала усовершенствованные опоры основания предотвращают прилипание снега к оборудованию, увеличивая производительность. Прямой снежный плуг Cat оснащен стандартной системой подвижных кромок, предохраняющей машину и оборудование от незаметных препятствий.

    СОВМЕСТИМОСТЬ С ЭТИМ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота отвала (дюймы): 33,6
    • Высота отвала (мм): 854
    • Высота подвижной кромки (дюймы): 4,7
    • Высота подвижной кромки (мм): 119
    • Длина (дюймы): 45
    • Длина (мм): 1143
    • Интерфейс: SSL
    • Масса (кг): 523
    • Масса (фунты): 1153
    • Общая высота (дюймы): 39,1
    • Общая высота (мм): 994
    • Подвижная кромка: Резина
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.