Главная страницаНавесное оборудованиеПлужные снегоочистители481-3672: Плуг 3,0 м (10 футов)
Главная страницаНавесное оборудованиеПлужные снегоочистители481-3672: Плуг 3,0 м (10 футов)
481-3672: Плуг 3,0 м (10 футов)

Прочная конструкция для перемещения снега с максимальной эффективностью.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
481-3672: Плуг 3,0 м (10 футов)
481-3672: Плуг 3,0 м (10 футов)
481-3672: Плуг 3,0 м (10 футов)
481-3672: Плуг 3,0 м (10 футов)
481-3672: Плуг 3,0 м (10 футов)
481-3672: Плуг 3,0 м (10 футов)
481-3672: Плуг 3,0 м (10 футов)
481-3672: Плуг 3,0 м (10 футов)
481-3672: Плуг 3,0 м (10 футов)
481-3672: Плуг 3,0 м (10 футов)

Прочная конструкция для перемещения снега с максимальной эффективностью.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 481-3672

Снежные плуги Cat® предназначены для очистки от снега парковок, проездов, взлетно-посадочных полос и складских территорий. Благодаря особой конструкции плуги прекрасно очищают поверхность. Можно установить их под углом, чтобы убирать снег на одну сторону дороги. Система подвижных кромок предохраняет машину и оборудование от повреждения путем втягивания при ударах о такие незаметные препятствия как крышка люка или крупные камни.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 481-3672

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Ширина: 3048 mm
Ширина: 120 in
Width (in): 120
Width (mm): 3048
Ширина при повороте: 2497 mm
Ширина при повороте: 98.3 in
Angled Width (in): 98.3
Angled Width (mm): 2497
Масса: 1988.6 lb
Масса: 902 kg
Interface Type: IT Coupler
Габаритная высота: 41.4 in
Габаритная высота: 1051 mm
Высота отвала: 888 mm
Высота отвала: 35 in
Длина: 1385 mm
Длина: 54.5 in
Наклон с помощью гидравлики — влево/вправо от центра: ±35 градусов
Плавающее положение: ±5 градусов
Тип сопряжения: Устройство смены навесного оборудования IT
Тип подвижных кромок: Сталь
Высота подвижной кромки: 194 mm
Высота подвижной кромки: 7.6 in
Количество подвижных кромок: 2
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 481-3672

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

432F2 420F2 430F2 444F2

КОМПАКТНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

914K 914M 918M 910K 910M

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен