Главная страницаНавесное оборудованиеКовши для компактных колесных погрузчиков481-9762: Ковш 1,5 м3 (2,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, зубья с болтовым креплением
Главная страницаНавесное оборудованиеКовши для компактных колесных погрузчиков481-9762: Ковш 1,5 м3 (2,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, зубья с болтовым креплением
481-9762: Ковш 1,5 м3 (2,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, зубья с болтовым креплением

Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
481-9762: Ковш 1,5 м3 (2,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, зубья с болтовым креплением
481-9762: Ковш 1,5 м3 (2,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, зубья с болтовым креплением
481-9762: Ковш 1,5 м3 (2,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, зубья с болтовым креплением
481-9762: Ковш 1,5 м3 (2,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, зубья с болтовым креплением
481-9762: Ковш 1,5 м3 (2,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, зубья с болтовым креплением
481-9762: Ковш 1,5 м3 (2,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, зубья с болтовым креплением
481-9762: Ковш 1,5 м3 (2,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, зубья с болтовым креплением
481-9762: Ковш 1,5 м3 (2,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, зубья с болтовым креплением

Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 481-9762

Универсальные ковши Cat® повышенной производительности обеспечивают стабильную производительность при устройстве отвалов, перегрузке, выемке и погрузке материалов. Как видно из названия, эти ковши подходят для эффективной выемки и засыпки материала. Системный подход при проектировании ковшей высокой производительности позволил оптимизировать форму ковша в соответствии с механизмом навески, массой, подъемным усилием и грузоподъемностью при наклоне. В результате был создан ковш, который обладает оптимальными эксплуатационными характеристиками и показателями производительности и предназначен для высокопроизводительных работ. Преимуществами данной конструкции являются повышенный коэффициент заполнения и лучшее удержание материала.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 481-9762

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Ширина: 2429 mm
Ширина: 95.6 in
Rated Capacity (m3): 1.8
Rated Capacity (yd3): 2.2
Масса: 1250 lb
Масса: 567 kg
Width (in): 95.6
Width (mm): 2429
Высота: 43 in
Высота: 1093 mm
Ground Engaging Tools: Bolt-On Teeth
Длина: 1238 mm
Длина: 48.7 in
Вместимость: 2 yd³
Вместимость: 1.5 m³
Толщина базовой кромки: 19 mm
Толщина базовой кромки: 0.7 in
Тип сопряжения: Устройство смены навесного оборудования IT
Interface Type: IT Coupler
Compatibility: 914,910,920
Edge Type: Bolt-On Teeth
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 481-9762

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

914 914K 914M 910 920 918M 920K 910K 910M

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен