Главная страницаНавесное оборудованиеЩетки493-2259: BU118
Главная страницаНавесное оборудованиеЩетки493-2259: BU118
493-2259: BU118

Щетки для коммунальных работ Cat® подметают и собирают легкий мусор при движении передним и задним ходом.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
493-2259: BU118
493-2259: BU118
493-2259: BU118
493-2259: BU118
493-2259: BU118
493-2259: BU118
493-2259: BU118
493-2259: BU118
493-2259: BU118
493-2259: BU118
493-2259: BU118

Щетки для коммунальных работ Cat® подметают и собирают легкий мусор при движении передним и задним ходом.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 493-2259

Щетки для коммунальных работ Cat® подметают и собирают мусор при движении передним и задним ходом. Щетку для коммунальных работ рекомендуется использовать для удаления грунта во время выполнения холодной планировки. Щетки для коммунальных работ можно настроить для получения большего усилия прижатия щетины и при этом использовать их, например, для подборки крупных осколков материала, возникающих при работе дорожной фрезы.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 493-2259

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Габаритная ширина: 2115 mm
Габаритная ширина: 83.3 in
Sweeping Width (in): 73.4
Sweeping Width (mm): 1865
Рабочая ширина щетки: 1865 mm
Рабочая ширина щетки: 73.4 in
Machine Interface: Skid Steer Loader
Диаметр щетки: 26 in
Диаметр щетки: 660 mm
Hopper Capacity (yd3): 0.6
Hopper Capacity (m3): 0.5
Требуемая гидросистема: Стандартный расход
Overall Width (mm): 2115
Overall Width (in): 83
Высота: 31.2 in
Высота: 793 mm
Длина: 1490 mm
Длина: 58.7 in
Масса: 1036.2 lb
Масса: 470 kg
Optimal Hydraulic Flow: 30-83 L/min (8-22 gpm)
Оптимальное давление в гидросистеме: 145–227 бар (2100–3300 фунтов на кв. дюйм)
Рабочий объем гидромотора: 24 in³/rev
Рабочий объем гидромотора: 393 cm³/rev
Частота вращения щетки при максимальном расходе: 190 об/мин
Тип привода: Прямой привод
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 493-2259

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BU118 BU118

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен