Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты494-8824: БОЛТ ГНЕЗДА
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты494-8824: БОЛТ ГНЕЗДА
494-8824: БОЛТ ГНЕЗДА

Торговая марка: Cat

fallback-image
494-8824: БОЛТ ГНЕЗДА

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 494-8824

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Материал: Углеродистая сталь
Bolt Length (in): 0.315
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M2.5
Grip Length (mm): 1,35
Thread Size (dia x pitch) (mm): M2.5x0.45
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 0,053
Bolt Length (mm): 8,0
Hand of Thread: RH
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 494-8824

ПОГРУЗЧИК С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ

TH357D TH3510D TH408 TH3510 TH306D TH357 TH408D

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен