Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиШайбы и проставки498-3982: ШАЙБА
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиШайбы и проставки
498-3982: ШАЙБА
498-3982: ШАЙБА

Торговая марка: Cat

fallback-image
498-3982: ШАЙБА

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 498-3982
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 498-3982

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Материал: Углеродистая сталь
Outside Diameter (in): 3,15
Outside Diameter (mm): 80
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 62
Thickness (mm): 9
Thickness (in): 0,354
Inside Diameter (in): 2,441
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 498-3982

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом