Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4B-2152: БОЛТ

    Номер по каталогу: 4B-2152
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,19
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 0,13
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 1 1/4
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1/4–28
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,44
    3500
    D398B

    от 15 до 18 литров
    D333C, 3406

    колесные бульдозеры
    834B

    колесные экскаваторы
    224, 214

    кюветы от 27 до 32 литров
    3408C, D353, 3412C, 3408A, 3408B, 3408

    катки
    816B

    колесные погрузчики
    988F, 992C

    гусеничные экскаваторы
    213LC