Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4C-3377: Отдельные экстракторы

    Номер по каталогу: 4C-3377
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
    • Используется для снятия винтов и болтов (дюймы): 1/2–9/16
    • Используется для снятия винтов и болтов (мм): 13,0–14,0
    • Используется для снятия трубопровода (дюймы): 1/4
    • Используется с размером сверла (дюймы): 5/16
    • Размер съемника: 4
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.