Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4C-9662: Инструментальный ящик

    Номер по каталогу: 4C-9662
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Инструментальный ящик, 355 мм × 832 мм × 115 мм (14,0 дюйма × 32,8 дюйма × 4,5 дюйма)

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренняя глубина (дюймы): 5
    • Внутренняя длина (дюймы): 36
    • Внутренняя ширина (дюймы): 13 1/2
    • Масса (фунты): 15
    • Наружная глубина (дюймы): 6
    • Наружная длина (дюймы): 37
    • Наружная ширина (дюймы): 17 1/2
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.