Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4D-8317: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 4D-8317
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Hex Head Bolt

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,67
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 10,25
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 12 1/2
    • Описание материала: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 7/8 - 9
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,31
    track-type tractor
    9 9U 59 59L 10 9C D10N, 9S D9L, 10SU 10U 58L 59N

    motor grader
    16G, 16

    wheel dozer
    814S 824B

    articulated dump truck
    D250E

    earthmoving compactor
    825 816, 815, 825B, 825C