Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4I-6608: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 4I-6608
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Термопластичный шланг в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки гидравлических масел на основе нефти и синтетических материалов в гидравлической системе.


    Характеристики:
    Включает термопластическую внутреннюю трубку, устойчивую к гидравлическим маслам на основе нефти и синтетическим материалам, смазочным маслам, воздуху и воде. Имеет армирующий слой из синтетического волокна и термопластическую внешнюю оболочку, устойчивую к гидравлической жидкости, абразивным материалам и погодным условиям. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и отличную выносливость.


    Рекомендуемое применение:
    Гидравлические системы среднего давления. Шланг может также использоваться с воздухом, водой и водно-гликолевой смесью при температуре до +66 °C.

    excavator
    320D L 320-A 320C, 330C L 326F LN 323F 322C FM 320D, 326F L 322-A L 320E L 322N, 322C, 320D2 L 324E L 324D L 322 L 320-A L 320 L 320B, 322B L 326F, 326D2, 323F L 323D LN 323D L 324E LN 320E LN 323, 326D2 L 330B L 320D2, 323D, 320-A N 320E, 320B L 322 LN 324E, 323D2 L 320, 323D S 322-A N 325D L

    track excavators
    324D, 320E, 322B, 320EL, 325DLN, 322CL, 323DL, 320DL, 322BL, 320CL, 325DL, 323FL, 326FL, 330BL, 330BLN, 324EL, 320D2L, 320D2, 323DS, 329DL, 324DL, 324ELN, 320BL, 322LN, 320L, 320, 322L, 320S, 322, 320C, 320-07, 323-07