Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4I-6610: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 4I-6610
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Термопластичный шланг в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки гидравлических масел на основе нефти и синтетических материалов в гидравлической системе.


    Характеристики:
    Включает термопластическую внутреннюю трубку, устойчивую к гидравлическим маслам на основе нефти и синтетическим материалам, смазочным маслам, воздуху и воде. Имеет армирующий слой из синтетического волокна и термопластическую внешнюю оболочку, устойчивую к гидравлической жидкости, абразивным материалам и погодным условиям. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и отличную выносливость.


    Рекомендуемое применение:
    Гидравлические системы среднего давления. Шланг может также использоваться с воздухом, водой и водно-гликолевой смесью при температуре до +66 °C.

    excavator
    365B, 385C L 320C, 324D, 317 N 320 L 326F, 317-A 326F LN 320-A 340F L UHD 320D2, 320D2 L 320N, 320D, 320D L 320-A N 320-A S 325B L 385B

    track excavators
    320C, 320D2L, 385CL, 320DL, 320CL, 385BL, 325B, 324EL, 320D2, 350L, 324ELN, 340FUHD, 320BL, 320L, 320, 315L, 320S