Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4I-7778: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 4I-7778
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
    Конструкция включает теплостойкую синтетическую резиновую трубку и один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки. Наружный синтетический слой вынослив по отношению к нефти, погодным условиям и абразивному износу. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Предназначен для систем среднего давления с высокой температурой рабочей жидкости. Прочное покрытие позволяет использовать в судостроении.

    wheeled excavator
    M325B

    engine - generator set
    3516E 3516C

    excavator
    385C, 320 L 320-A 322N, 320-A L 322B LN 390D L 390D, 322-A LN 325D FM LL 385C L MH 322B L 320N, 385B, 322B, 320-A N 385C L 5090B, 375-A 322 L 322-A L 385C FS 322-A N