Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4J-3815: ПРОКЛАДКА

    Номер по каталогу: 4J-3815
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Прокладка

    Описание:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения представляют собой круглые уплотнения с прямоугольным поперечным сечением. Ребра могут быть закруглены или нет в соответствии с потребностями конкретного приложения.

    Характеристики:
    Уплотнения и кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию.

    Размеры уплотнений и колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнений.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения используются для уплотнения самых различных узлов на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 3,25
    • Внутренний диаметр (мм): 82,6
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,44
    • Высота поперечного сечения (мм): 11,1
    • Материал: NBR — нитрил
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,13
    • Ширина поперечного сечения (мм): 3,2
    wheel tractor-scraper
    621F, 657E, 623F, 631C, 621G, 627E, 623E, 623G, 637, 631E, 651, 657, 631G, 627B, 633C, 621E, 637E, 621R, 627G, 637D, 651E, 651B, 657B, 623B, 633D, 621B, 660B, 657G, 637G, 666B, 627F, 650B 631D, 666, 621S, 639D, 633E II 641B, 641

    pipelayer
    589

    motor grader
    24, 24M, 24H

    forest products
    TK1051, 227

    wheel-type loader
    992, 992K, 972G II 988, 966C, 966E, 950, 980C, 992G, 994, 966G, 992D, 980F, 966F II 980G, 966G II 992C, 966D, 970F, 972G, 994D, 988B, 994K, 966F, 990 II 990H, 993K, 988F II 994H, 980F II 966R, 980, 988F, 990, 994F, 990K, 992B, 980B

    wheel-type skidder
    528

    expanded mining products
    6015B

    articulated dump truck
    D250B, D350E, D400, D25C, D30D, D30C, D25D, D350D, D300B, D400D, D35C, D35HP D350C, D400E, D40D

    off-highway truck
    772B, 785, 793C, 773, 793F AC 789D, 785B, 769C, 793F XQ 771D, 784B, 769D, 777G, 772, 773B, 775B, 768C, 785C, 793, 785D, 777D, 771C, 777, 777B, 776, 777E 776D, 777F, 789C, 793F, 773D, 776C, 775D, 784C, 793F CMD 793B, 776B, 789, 793D, 777C, 793F OEM 789B

    oem solutions
    CAT WDS

    underground mining loaders
    R2900

    track-type tractor
    11 D11R, D11T, D10, 10C 10S 10 10U D11N, 11U D7F, 11SU

    track-type loader
    973D, 973

    wheel dozer
    854K, 844, 834B, 834K, 834H, 834G, 814, 824B, 834U 844K, 854G, 834, 824, 824C, 844H, 834S 824S

    excavator
    235, 215, 225, 5230, 219, 215D, 225D, 215B, 225B, 235C, 235B, 5130B, 5110B 245B

    earthmoving compactor
    836K, 836, 836G, 825B, 826B, 815, 825 836H