Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4M-8047: Воздушный фильтр двигателя

    Номер по каталогу: 4M-8047
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Основной воздушный фильтр двигателя стандартной эффективности

                                     
    Имеет смысл выбирать оригинальные фильтры Cat® для защиты вашего прибыльного оборудования.
    Загрязнение — это враг номер один для двигателя, поэтому крайне важно защитить оборудование Cat с помощью оригинальных фильтрующих элементов Cat. Основные воздушные фильтры двигателя стандартной эффективности являются лучшим предложением для обычных режимов работы, обеспечивают повышенную защиту двигателя и предотвращают простой оборудования.
    Имея длительный срок службы и выполняя исключительное очищение, воздушные фильтры Cat являются также экологически безвредными и экономичными. Оригинальные фильтры Cat, изготовленные в соответствии с точными техническими характеристиками вашего оборудования Cat, являются важнейшим фактором, влияющим на способность вашей машины эффективно использовать воздух. Чистый фильтрующий элемент защищает внутренние механизмы от повреждений вследствие загрязнения.
    Выбор соответствующих воздушных фильтров Cat является залогом длительной эксплуатации и оптимальной производительности вашего оборудования Cat.
    Характеристики:
    • Быстрое обслуживание
    • Улучшенный контроль загрязняющих веществ удерживает частицы даже во время замены фильтра

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Главное и вспомогательное: Главное
    • КПД: Фильтры стандартной эффективности
    • Тип уплотнения: Осевое уплотнение
    track-type tractor
    4A D4D, D4E, D4E SR 143 4 140, 4S 141

    pipelayer
    561B

    integrated toolcarrier
    IT18B, IT28B

    engine - generator set
    3304B 3304

    motor grader
    120G, 12G, 130G, 12E, 140G

    wheel-type loader
    950, 926, 930, 930R, 930T, 916, 920, 926E

    track-type loader
    941, 951B, 941B, 955H, 951C, 951

    wheel-type skidder
    518

    engine - industrial
    G3304

    excavator
    EL180