Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4M-8478: ВИНТ

    Номер по каталогу: 4M-8478
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Принадлежности радиоприемника машины

    Высококачественные принадлежности, монтажные комплекты, переходники и комплекты для радиоприемников машин Cat

    внедорожные самосвалы
    776C, 777C, 772, 769B

    3500
    D398B

    трубоукладчики
    578, 589, 583R

    двигатель промышленный
    3160

    катки
    826B

    подразделение defense and federal products (продукция государственного и оборонного значения)
    30/30, DEUCE

    гусеничные погрузчики
    977K, 955K

    колесные тракторы-скреперы
    623E, 627EPP, 627E, 641, 621S, 651, 637E

    от 15 до 18 литров
    G342C

    машины для регенерации/стабилизации дорожного полотна
    RM-350B

    комплект двигателя и генератора
    3150, 3160, 3145

    кюветы от 27 до 32 литров
    D353

    автогрейдеры
    12F