Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4N-7982: ШКИВ

    Номер по каталогу: 4N-7982
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шкив привода вентилятора

    Описание:

    • Шкивы вентилятора обеспечивают вращение вентилятора о привод с помощью ремней.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    Ищите детали для снятого с производства оборудования?

    Детали для снятого с производства оборудования Cat® Classic — экономичная альтернатива для ремонта, которая минимизирует риск, связанный с приобретением деталей на вторичном рынке
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 78,7
    • Длина (мм): 335,3
    • Ширина (мм): 327,7
    track-type tractor
    D5B, D6C, D7F, 5S D5, 5 D7G, 163 153 5A 55, 6

    wheel tractor-scraper
    637, 627, 627B, 637B

    pipelayer
    561C, 571F, 572G, 571G, 561D, 572F

    skidders
    528

    motor grader
    12G, 140, 12F, 14G, 140G, 120, 14E

    wheel-type loader
    966C, 980B

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977 977K

    excavator
    235

    track type tractors
    D5E

    track excavators
    235

    earthmoving compactor
    816, 815