Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4N-9971: ЛИНИЯ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 4N-9971
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Магистраль впрыска топлива

    Описание:

    • Линии впрыска топлива используются для подачи топлива в двигатель.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2
    • Высота (мм): 50,8
    • Длина (дюймы): 20
    • Длина (мм): 508
    • Ширина (мм): 152,4
    wheel tractor-scraper
    621B

    generator
    SR4

    motor grader
    16G

    engine - industrial
    3406

    excavator
    245

    engine - truck
    3406