Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4S-7559: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 4S-7559
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Воздушный шланг низкого давления для двигателя и воздушного тормоза в сборе с соединениями

    Описание:
    Шланг для перекачки воздуха, моторного масла, воды, смазочного масла, дизельного топлива или гидравлической жидкости на основе нефти для двигателя или воздушной тормозной системы.


    Характеристики:
    Конструкция включает синтетическую резиновую трубку, внутреннюю тканевую оплетку, один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки и тканевую оболочку. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях низкого давления в системах двигателя и воздушного тормоза.

    track-type tractor
    D9G, D9H

    wheel tractor-scraper
    637, 666, 666B, 657, 657B, 627E, 651B, 641B, 660B, 631C, 633C, 637D, 623E, 627G, 637B 621, 623G, 650B

    motor grader
    140G, 130G, 12G, 16G

    off-highway truck
    771D, 773E, 777, 777D, 776, 768B, 769D, 768C, 785, 777B, 773D, 773B, 775B, 785B, 777C, 776C, 776B, 775E, 776D, 775D, 772B, 769C, 784B