Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4T-2958: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 4T-2958
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шланг высокого давления в сборе XT-3 ES

    Описание:
    Шланг высокого давления XT ES (Enhanced Spiral — улучшенная спираль) используется для перекачки под высоким давлением гидравлических жидкостей на основе нефти от насосов и электродвигателей до компонентов машины.


    Характеристики:
    Конструкция включает армированную волокном трубку из синтетического каучука, четыре или шесть слоев спирально навитой высокопрочной проволоки, разделенных слоями синтетического каучука. Наружная оболочка из синтетического каучука имеет стойкость к воздействию масла, атмосферного влияния и абразивного износа. Шланг XT ES прошел 1 миллион циклов работы в рамках импульсных испытаний, что в два раза превышает требования SAE. Шланг Cat® XT ES предназначен для использования с половинчатым радиусом сгиба SAE. Это обозначает, что шланг можно изогнуть сильнее в узких местах, что значительно уменьшает требования к длине шланга. Данные особенности облегчают монтаж, повышают срок службы и обеспечивают функциональную надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях высокого давления.

    forest products
    322C

    wheeled excavator
    W345B II M325B W330B

    track-type skidder
    527 517 D5HTSK II

    wheel-type skidder
    525 535B 525B

    excavator
    330C FM 322C FM 325B L 325C FM 322B L 320C FM 330C MH 330B L 330B LN

    wheel tractor-scraper
    657E 627G 637G 631G 637E 621F 631E 627F 657G 621G

    track-type tractor
    D5H 5P 5 55 5S 5A