Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4T-5540: ШТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

    Номер по каталогу: 4T-5540
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения: тип REG

    Предотвращает попадание внешних загрязняющих веществ в систему, однако используется в менее жестких условиях и под меньшим гидравлическим давлением, чем ее запрессованный аналог.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 3,75
    • Внутренний диаметр (мм): 95,25
    • Наружный диаметр — В (± 0,003 дюйма) (дюймы): 4,25
    • Наружный диаметр — В (± 0,003 дюйма) (мм): 108,00
    • Толщина у основания — C (+/- 0,010 дюйма) (дюймы): 4,08
    • Толщина у основания — C (+/- 0,254 мм) (мм): 103,70
    • Форма уплотнения: Тип REG
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 0,25
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм): 6,38
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.