Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4T-5663: СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ

    Номер по каталогу: 4T-5663
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения: тип REG

    Предотвращает попадание внешних загрязняющих веществ в систему, однако используется в менее жестких условиях и под меньшим гидравлическим давлением, чем ее запрессованный аналог.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 5,25
    • Внутренний диаметр (мм): 133,35
    • Наружный диаметр — В (± 0,003 дюйма) (дюймы): 6,00
    • Наружный диаметр — В (± 0,003 дюйма) (мм): 152,45
    • Толщина у основания — C (+/- 0,010 дюйма) (дюймы): 5,75
    • Толщина у основания — C (+/- 0,254 мм) (мм): 146,05
    • Форма уплотнения: Тип REG
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 0,38
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм): 9,55
    excavator
    235C, 235B