Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4T-6066: БЛОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

    Номер по каталогу: 4T-6066
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Редукторный двигатель

    Описание:
    Гидромоторы преобразуют гидравлическое давление и поток в крутящий момент.

    Атрибуты:
    Гидромоторы для работы в гидросистемах изготавливаются с высокой точностью, чтобы отвечать требованиям важного оборудования, предъявляемого к производительности, надежности, долговечности, эксплуатационным расходам и эффективности.

    Рекомендуемое применение:
    Гидромоторы предназначены для использования в соответствии с требованиями машины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 9,2
    • Длина (дюймы): 14,3
    track-type tractor
    11 D10 11SU D11N 10C 10 10U 10S 11U