Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4T-6588: РЕЖУЩАЯ КРОМКА

    Номер по каталогу: 4T-6588
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Режущая кромка

    Описание:
    Режущая кромка (35 мм).


    Атрибуты:
    Режущая кромка на болтах / центральная.


    Рекомендуемое применение:
    Некоторые ковши на погрузчиках 980 и 988.

    • Высота (дюймы): 15,98
    • Высота (мм): 406
    • Длина (дюймы): 47,68
    • Длина (мм): 1211
    • Машина: Погрузчик
    • Ширина (мм): 35
    wheel-type loader
    980M, 982M, 980H, 980K, 980G II 988B

    work tool