Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4T-6695: СЕГМЕНТ КРОМКИ

    Номер по каталогу: 4T-6695
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Защита сегментной кромки

    Описание:
    Они идеально подходят для обрабатывания рыхлого материала со средними ударными показателями и средним абразивным воздействием.

    Характеристики:
    Сегменты Cat® защищают боковины ковша от износа, увеличивают сроки их службы и снижают расходы на запасные части. Переворачиваемые пластины имеют дополнительную режущую кромку, снижая затраты на новые детали. Пластины имеют раздельные центральные отверстия и правый и левый профили для соответствующих боковин ковша.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 10,4
    • Длина (мм): 265
    • Толщина (дюймы): 0,98
    • Толщина (мм): 25
    • Ширина оконечности (мм): 280
    integrated toolcarrier
    IT38G, IT38G II IT38F

    wheel-type loader
    950E, 950B, 936F, 950F, 938G II 960F, 950B/950E 930K 950F II 936E, 936, 924K 938F, 938G, 966F II G936, 938H, 938K 930M 926M 938M