Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4T-6761: Защита сегментной кромки

    Номер по каталогу: 4T-6761
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Защита сегментной кромки

    Описание:
    Они идеально подходят для обрабатывания рыхлого материала со средними ударными показателями и средним абразивным воздействием.

    Характеристики:
    Сегменты Cat® защищают боковины ковша от износа, увеличивают сроки их службы и снижают расходы на запасные части. Переворачиваемые пластины имеют дополнительную режущую кромку, снижая затраты на новые детали. Пластины имеют раздельные центральные отверстия и правый и левый профили для соответствующих боковин ковша.

    • Длина (дюймы): 16,9
    • Длина (мм): 431
    • Толщина (дюймы): 1,57
    • Толщина (мм): 40
    • Ширина оконечности (мм): 590
    wheel-type loader
    990K 992D 992G 990 II 990 992C

    work tool