Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4T-6931: Износное кольцо головки

    Номер по каталогу: 4T-6931
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
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0254 мм) (мм): 177,96
    • Диаметр канавки — В (± 0,001 дюйма) (дюймы): 7,01
    • Диаметр штока (дюймы): 6,75
    • Диаметр штока (мм): 171,45
    • Ширина канавки — A (+/- 0,003 дюйма) (дюймы): 3,50
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0762 мм) (мм): 88,90
    wheel tractor-scraper
    657E, 657G, 651E