Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4Z-9188: РЕЖУЩАЯ КРОМКА

    Номер по каталогу: 4Z-9188
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Плоская режущая кромка

    Описание:
    Плоская режущая кромка 12 дюймов (305 мм).

    Характеристики:
    Толщина режущей кромки 1,38 дюйма (35 мм).
    Длина режущей кромки 8 дюймов (2436 мм).
    Размер болта 0,75 дюйма (19 мм).

    Рекомендуемое применение:
    Плоская кромка лучше всего подходит для разработки (прокладывания) дороги или выполнения трудоемких работ по обслуживанию (устранение ям). В условиях низких ударных нагрузок и абразивного износа более тонкая режущая кромка повышает экономичность. Режущие кромки большей толщины увеличивают прочность и износ материала в условиях истирания или высоких ударных усилий.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,50
    • Длина (дюймы): 96,00
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.