Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4T-8054: УПЛОТНЕНИЕ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 4T-8054
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнение поршня в сборе

    Описание:
    Это уплотнение поршня для гидравлического цилиндра.

    Характеристики:
    Уплотнение состоит из резинового расширительного кольца с пластиковой прокладкой, прикрепленной к наружной стороне. Такое уплотнение закрывает зазор между поршнем и внутренней стенкой гидравлического цилиндра. P86:S86

    Рекомендуемое применение:
    Это уплотнение используется для защиты от выхода масла, находящегося под давлением, из двух полостей в гидравлическом цилиндре. Оно расположено в специальной канавке на поршне.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Yellowmark
    Yellowmark™ Seal Assembly (88.90 mm Bore)
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0
    • Высота (дюймы): 0,2
    • Диаметр канавки — В (± 0,003 дюйма) (дюймы): 2,96
    • Диаметр отверстия (дюймы): 3,50
    • Длина (дюймы): 3,5
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    • Описание материала: 0
    • Форма уплотнения: Тип 3
    • Ширина (дюймы): 0
    • Ширина канавки — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 0,19
    engineer support tractor
    DEUCE

    wheel-type loader
    972H, 972G, 966H, 962G II 914G, 962H, 950G, 972G II 950F, 910F, 950G II 966G II 950B, 950H, 962G, 960F, 924H, G936, 936, 966G, 950E, 936E, 950B/950E 938K 950F II 910G, 924GZ, 924G, 938H, 924HZ, 910E

    track type tractors
    D3G, D4C, D3B, D5C, D3C, D5CIIILGP, D5NLGP, D4HIIIXL, D3KXL, D5CLGP, D3K2XL, D3CIII, D3CIIILGP, D4CIII, D5K2XL, D4CIIILGP, D5MLGP, D5NXL, D4CIILGP, D3CLGP, D5MXL, D4BLGP, D4CII, D3BLGP, D3CIILGP, D4HIILGP, D4CIIIXL, D5CIIIXL

    wheel-type skidder
    525C, 555D, 545D, 535D, 535C, 525D, 545

    off-highway truck
    777G, 773G, 777E 773D, 773E, 775E, 777D, 775F, 775D, 773F, 777F, 775G OEM 775G LRC 775G, 773G OEM 773G LRC

    wheel tractor scrapers
    613G

    harvesters
    550

    track-type loader
    933C, 931, 933

    articulated dump truck
    730, D250E II 735, 730C2, 730C, 730C2 EJ D300E II 725, 725C2

    motor grader
    12M 3 AWD 120H, 140M 2 12M 2 140M, 163H NA 120K 2 140H, 14M-3 140H ES 140H NA 12H NA 120M, 160H ES 120M 2 140M 3 24H, 12M 3 135H, 160M 3 AWD 160M 2 12H, 14L 160M, 140, 16M3, 24, 140G, 120G, 120H NA 12G, 130G, 18M3, 163H, 120H ES 140M 3 AWD 160M 3 12H ES 12M, 140K 2 160H NA 160H, 135H NA 14M3, 16M, 160K, 14H NA 14G

    articulated trucks
    730C, 725C, 725C2, 730EJ, D250EII, 725OEM, 730CEJ, 730C2EJ, 730OEM, 730DLRC, 730D, 730DEJLRC

    motor graders
    160H, 140K, 160M, 12K, 12M, 120M, 16M, 143H, 140M, 24M, 24, 120K, 12H, 140G, 140H, 18M3, 120H, 14M, 12G, 135H, 160K, 16M3, 14H, 12HNA, 12M3, 135HNA, 160HNA, 120MAWD, 160M2, 140M3, 120K2, 120HNA, 120M2, 140M3AWD, 140HNA, 160M3, 12M2AWD, 120M2AWD, 140M2, 12M3AWD, 160M2AWD, 160MAWD, 140M2AWD, 163H, 160M3AWD, 24N, 120M3, 140GC 140-13, 140-13AWD, 120M3AWD, 120, 120LAWD, 140MAWD, 14LAWD, 140K2

    underground articulated trucks
    AD22

    underground articulated truck
    AD22

    excavator
    325 L 330B L 322B L 330-A L 330 L 330-A L 322 L 322-A L 311D LRR 325-A FM L

    wheel tractor-scraper
    613C, 613C II 613G

    defense and federal products
    30/30

    off highway trucks
    773D, 777D, 777E 777F, 773E, 777G, 773F, 776D, 773GLRC, 777GOEM, 773ELRC, 777FOEM, 777GLRC, 775FOEM, 773E2LRC, 775GLRC, 777DLRC, 777E2

    backhoe loaders
    432D, 416D, 416EST, 424D, 442D, 436B, 436II, 420EIT

    skidders
    545C, 525D, 525DLRC, 517CA, D4TSKHII, 517GR, 545DLRC, 555DLRC

    work tool
    HYDRAULIC

    forest products
    554, 574B, 570B, 550B, 564, 580B, 560B, 574, 580, TK1051, 570

    wheel loaders
    IT62G, 972H, 966H, 950K, 924G, 950H, 962G, 966G, 950G, 960F, 962H, 972G, 914G2, 950E, 936F, 962K, 924K 950F, 936E, 962GII, 966GII, 972GII, 950GII, 950FII, 938GII

    track-type skidder
    D4HTSK III 4P D4HTSK II 517 54H

    track loaders
    933LGP

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT62H, IT62G II IT12B, IT14F, IT14G2

    track excavators
    325BL, 330, 325L, 325, 330L, 311DLRR, 311FLRR, 322BL, 330BL, 322L

    track-type tractor
    4P D3C III D4H XL 4S D4H, 3S D5M D3K LGP D5G, D3B, D5C III D3, D5C PATLGP D4B, 3 D3K2 LGP D4G, D4K XL 53 D4K2 XL D4C III D4H III 3P D3C, 4 4A D4K2 LGP D3C II D5K2 XL D5C, D3K2 XL D4C, D5K2 LGP 54 D4C II D3K XL D5K LGP D5K XL D5N D4K LGP 55, D5C PAT D3G, 5A PAT