Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4Z-8056: РЕЖУЩАЯ КРОМКА

    Номер по каталогу: 4Z-8056
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Режущая кромка с зубьями

    Описание
    Плоская режущая кромка с зубьями 10 дюймов (254 мм)

    Характеристики
    Толщина кромки 1,0 дюйм (25,4 мм)
    Длина кромки 8 футов (2436 мм)
    Ширина зуба/зазора 57,2/33,3 мм
    Размер болта: 0,75 дюйма (19 мм)

    Рекомендуемое применение
    Плоская кромка лучше всего подходит для разработки (прокладывания) дороги или выполнения трудоемких работ по обслуживанию (устранение ям). Зазубренная кромка проникает лучше по сравнению со сплошной, поскольку создает большее давление прижатия. Зазубренная режущая кромка увеличивает глубину проникновения в сильно уплотненную почву или в областях применения с более высокими ударными нагрузками.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,00
    • Длина (дюймы): 95,90
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.