Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4Z-8131: РЕЖУЩАЯ КРОМКА

    Номер по каталогу: 4Z-8131
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Изогнутая режущая кромка

    Описание
    Изогнутая режущая кромка 8 дюймов (203 мм)

    Характеристики
    Толщина режущей кромки 0,75 дюйма (19 мм)
    Длина режущей кромки 5 дюйма (1522 мм)
    Размер болта 0,75 дюйма (19 мм)

    Рекомендуемое применение
    Прекрасные эксплуатационные характеристики в условиях высокого абразивного износа, низких ударных нагрузок, например отделочные работы. Искривленные кромки проникают сквозь дорожное покрытие, передвигая имеющийся материал вперед и оставляя гладкую ровную поверхность. В условиях низких ударных нагрузок и абразивного износа более тонкая режущая кромка повышает экономичность. Режущие кромки большей толщины обеспечивают увеличенную прочность и количество противоизносного материала в условиях абразивного износа или высоких ударных нагрузок.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,75
    • Длина (дюймы): 60,00
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.