Главная страница500-0116: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
Главная страница500-0116: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
500-0116: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Торговая марка: Cat

fallback-image
500-0116: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 500-0116
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 500-0116

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Inside Diameter (mm): 315
Cross Section Diameter (in): 0,197
Inside Diameter (in): 12,402
Cross Section Diameter (mm): 5
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 500-0116

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом