Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиШайбы и проставки502-8881: КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиШайбы и проставки
502-8881: КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ
502-8881: КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

FLAT WASHER

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
502-8881: КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ
502-8881: КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ
502-8881: КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ
502-8881: КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ
502-8881: КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ
По вариантам замены обращайтесь к своему дилеру.

FLAT WASHER

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
СНЯТО С ПРОДАЖИ
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 502-8881
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 502-8881

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Inner Diameter (mm): 6,2
Inner Diameter (in): 0,244
Outer Diameter (mm): 17,5
Outer Diameter (in): 0,689
Thickness (mm): 2
Thickness (in): 0,079
Material: Bronze,Carbon Steel,Alloy Copper
Washer Type: FLAT WASHER
Material Description: Bronze offers additional corrosion and electrical conductivity.
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 502-8881

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом