Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПодшипники скольжения503-2971: ВТУЛКА
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПодшипники скольжения503-2971: ВТУЛКА
503-2971: ВТУЛКА

Замыкающая втулка герметичной гусеничной ленты

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
503-2971: ВТУЛКА
503-2971: ВТУЛКА
503-2971: ВТУЛКА
503-2971: ВТУЛКА
503-2971: ВТУЛКА
По вариантам замены обращайтесь к своему дилеру.

Замыкающая втулка герметичной гусеничной ленты

Торговая марка: Cat

СНЯТО С ПРОДАЖИ
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 503-2971

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Inside Diameter (mm): 51,0
Inside Diameter (in): 2,0
Outside Diameter (mm): 64,0
Outside Diameter (in): 2,5
Overall Length (mm): 64,0
Overall Length (in): 2,5
Grease Passage: GREASE HOLE IN BEARING
Material: STEEL,Low Alloy Steel
Type: STRAIGHT SLEEVE
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 503-2971

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен