Главная страница512-1796: ЭЛЕМЕНТ
Главная страница512-1796: ЭЛЕМЕНТ
512-1796: ЭЛЕМЕНТ

Торговая марка: Cat

fallback-image
512-1796: ЭЛЕМЕНТ

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 512-1796

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Depth (in): 3 937,008
Shape: Round
Height (in): 5,291
Height (mm): 134,4
Width (in): 4,646
Width (mm): 118,0
Material: Carbon Steel
Depth (mm): 99 999,99
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 512-1796

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен