Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыБрусы, пластины и угловые кронштейныНестандартные пластины514-9404: PLATE-WEAR
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыБрусы, пластины и угловые кронштейныНестандартные пластины514-9404: PLATE-WEAR
514-9404: PLATE-WEAR

Торговая марка: Cat

fallback-image
514-9404: PLATE-WEAR

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 514-9404

Описание для этой детали скоро будет добавлено.

Технические характеристики номера по каталогу 514-9404

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Width (mm): 1 064,0
Inner Radius (mm): 1 900,0
Type: Radiused
Length (in): 72,441
Material: Structural Steel
Thickness (in): 0,787
Inner Radius (in): 74,803
Thickness (mm): 20,0
Length (mm): 1 840,0
Width (in): 41,89
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 514-9404

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен