Главная страницаНавесное оборудованиеВилы520-3463: 1219 мм (48 дюймов)
Главная страницаНавесное оборудованиеВилы520-3463: 1219 мм (48 дюймов)
520-3463: 1219 мм (48 дюймов)

Дополнительные зубья вил другого типа и длины расширяют диапазон применения кареток вил для бревен и пиломатериалов в соответствии с нуждами заказчиков.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
520-3463: 1219 мм (48 дюймов)
520-3463: 1219 мм (48 дюймов)
520-3463: 1219 мм (48 дюймов)
520-3463: 1219 мм (48 дюймов)
520-3463: 1219 мм (48 дюймов)
520-3463: 1219 мм (48 дюймов)
520-3463: 1219 мм (48 дюймов)
520-3463: 1219 мм (48 дюймов)

Дополнительные зубья вил другого типа и длины расширяют диапазон применения кареток вил для бревен и пиломатериалов в соответствии с нуждами заказчиков.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 520-3463

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Габаритная длина: 55.1 in
Габаритная длина: 1399 mm
Длина: 1219 mm
Длина: 48 in
Ширина: 150 mm
Ширина: 5.9 in
Высота: 38 in
Высота: 965 mm
Толщина зубьев: 2.6 in
Толщина зубьев: 65 mm
Грузоподъемность: 9700.3 lb
Грузоподъемность: 4400 kg
Масса: 343.9 lb
Масса: 156 kg
Конфигурация зубьев: Поворот, плавающее положение
Width (in): 6
Width (mm): 150
Length (mm): 1219
Length (in): 48
Tine Configuration: Swinging, Floating
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 520-3463

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

938M 926M 930M

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен