Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты530-5449: БОЛТ ЗАПЛЕЧИКА
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты530-5449: БОЛТ ЗАПЛЕЧИКА
530-5449: БОЛТ ЗАПЛЕЧИКА

Торговая марка: Cat

fallback-image
530-5449: БОЛТ ЗАПЛЕЧИКА

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 530-5449

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Coating: Black Oxide
Bolt Length (mm): 38,1
Grip Length (in): 0,2
Bolt Length (in): 1.5
Grip Length (mm): 5,08
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 530-5449

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен