Главная страницаНавесное оборудованиеКовши — гидравлический мини-экскаватор (0–10 т)541-8340: Ковш 302 мм (12 дюймов)
Главная страницаНавесное оборудованиеКовши — гидравлический мини-экскаватор (0–10 т)541-8340: Ковш 302 мм (12 дюймов)
541-8340: Ковш 302 мм (12 дюймов)

Эти ковши идеально подходят для выемки грунта — от мягкого до умеренно твердого.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
541-8340: Ковш 302 мм (12 дюймов)
541-8340: Ковш 302 мм (12 дюймов)
541-8340: Ковш 302 мм (12 дюймов)
541-8340: Ковш 302 мм (12 дюймов)
541-8340: Ковш 302 мм (12 дюймов)
541-8340: Ковш 302 мм (12 дюймов)
541-8340: Ковш 302 мм (12 дюймов)
541-8340: Ковш 302 мм (12 дюймов)

Эти ковши идеально подходят для выемки грунта — от мягкого до умеренно твердого.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 541-8340

Ковши для мини-экскаваторов Cat® идеально подходят для выполнения траншейных работ коммунальными службами, общих экскаваторных работ и работ по засыпке мягкого и умеренно твердого грунта.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 541-8340

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Ширина: 302 mm
Ширина: 11.9 in
Rated Capacity (L): 30
Rated Capacity (ft3): 1.1
Вместимость: 1.1 ft³
Вместимость: 30 l
Width (in): 11.9
Width (mm): 302
Масса: 32 kg
Масса: 70.5 lb
Ground Engaging Tools: Weld-On Adapter
Толщина базовой кромки: 16 mm
Толщина базовой кромки: 0.6 in
Радиус ковша: 20.1 in
Радиус ковша: 511 mm
Тип сопряжения: Крепление на пальцах
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 541-8340

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МИНИ-ЭКСКАВАТОР

301.9 301.7CR 302CR

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен