Главная страницаНавесное оборудованиеКовши — гидравлический мини-экскаватор (0–10 т)547-7082: Ковш 1500 мм (59 дюймов), крепление на пальцах
Главная страницаНавесное оборудованиеКовши — гидравлический мини-экскаватор (0–10 т)547-7082: Ковш 1500 мм (59 дюймов), крепление на пальцах
547-7082: Ковш 1500 мм (59 дюймов), крепление на пальцах

Используются для очистки траншей, устройства откосов, профилирования и других завершающих работ.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
547-7082: Ковш 1500 мм (59 дюймов), крепление на пальцах
547-7082: Ковш 1500 мм (59 дюймов), крепление на пальцах
547-7082: Ковш 1500 мм (59 дюймов), крепление на пальцах
547-7082: Ковш 1500 мм (59 дюймов), крепление на пальцах
547-7082: Ковш 1500 мм (59 дюймов), крепление на пальцах
547-7082: Ковш 1500 мм (59 дюймов), крепление на пальцах
547-7082: Ковш 1500 мм (59 дюймов), крепление на пальцах
547-7082: Ковш 1500 мм (59 дюймов), крепление на пальцах

Используются для очистки траншей, устройства откосов, профилирования и других завершающих работ.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 547-7082

Ковши для очистки траншей Cat® для малогабаритных экскаваторов идеально подходят для зачистки широких траншей, погрузки материалов, укрепления склонов, профилирования и окончательной обработки в строительстве, при ландшафтных работах и содержании дорог.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 547-7082

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Ширина: 1500 mm
Ширина: 59.1 in
Rated Capacity (L): 350
Rated Capacity (ft3): 12.4
Вместимость: 12.4 ft³
Вместимость: 350 l
Width (in): 59.1
Width (mm): 1500
Масса: 189 kg
Масса: 416.7 lb
Ground Engaging Tools: Bare Edge
Толщина базовой кромки: 20 mm
Толщина базовой кромки: 0.8 in
Радиус ковша: 26 in
Радиус ковша: 661 mm
Тип сопряжения: Крепление на пальцах
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 547-7082

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

450F 450

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен