Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиГайки551-6908: СТОПОРНАЯ ГАЙКА
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиГайки551-6908: СТОПОРНАЯ ГАЙКА
551-6908: СТОПОРНАЯ ГАЙКА

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
551-6908: СТОПОРНАЯ ГАЙКА
551-6908: СТОПОРНАЯ ГАЙКА
551-6908: СТОПОРНАЯ ГАЙКА
551-6908: СТОПОРНАЯ ГАЙКА
551-6908: СТОПОРНАЯ ГАЙКА

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 551-6908

Описание для этой детали скоро будет добавлено.

Технические характеристики номера по каталогу 551-6908

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Thickness (mm): 4,0
Thickness (in): 0,157
Thread: RH Fine
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): 1/4-28
Материал: Цинковый сплав,Углеродистая сталь
Thread Size (in): 0.01
Thread Size (mm): 0.250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x28
Drive (in): 0.437
Coating: Zinc
Drive (mm): 11,1
Hand of Thread: RH
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 551-6908

МОДУЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

XQG135

ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

G3306B

ГЕНЕРАТОР

SR4

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен