Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты561-6438: БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты561-6438: БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
561-6438: БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

Торговая марка: Cat

fallback-image
561-6438: БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 561-6438

Описание для этой детали скоро будет добавлено.

Технические характеристики номера по каталогу 561-6438

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Bolt Length (in): 1.181
Bolt Length (mm): 30,0
Bolt Type: Hex Flange Head
Grip Length (in): 0,123
Grip Length (mm): 3,13
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
Материал: Цинковый сплав,Низколегированная сталь,Углеродистая сталь
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Coating: Zinc
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 561-6438

АВТОМОБИЛЬ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

CUV102D CUV105D CUV85 CUV82

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен