Главная страницаОснастка для землеройных орудийОсновные кромки и козырьки ковшаОсновные кромки561-8355: КРОМКА
Главная страницаОснастка для землеройных орудийОсновные кромки и козырьки ковшаОсновные кромки561-8355: КРОМКА
561-8355: КРОМКА

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
561-8355: КРОМКА
561-8355: КРОМКА
561-8355: КРОМКА
561-8355: КРОМКА
561-8355: КРОМКА
561-8355: КРОМКА

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 561-8355

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Bevel Angle: 22,6
End Depth (mm): 304,8
Shape: Straight
End Depth (in): 12,0
Width Between Sidebars (in): 65,705
Overall Width (mm): 1 780,0
Overall Width (in): 70,079
Width Between Sidebars (mm): 1 668,9
Material: Boron Steel,Abrasion Resistant Steel
Thickness Class: 45
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 561-8355

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен