Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты564-9152: Крепежный винт, M5
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты564-9152: Крепежный винт, M5
564-9152: Крепежный винт, M5

Cat® M5 Fitting Screw has a large dome shaped head, offering extra grip when adjusting offering accuracy and outstanding driving capacity

Торговая марка: Cat

fallback-image
564-9152: Крепежный винт, M5

Cat® M5 Fitting Screw has a large dome shaped head, offering extra grip when adjusting offering accuracy and outstanding driving capacity

Торговая марка: Cat

СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 564-9152

The Fitting Screw, also known as a machine screw, is a type of threaded fastener used to securely attach components, parts, and fittings. These screws have uniform threading, meaning the helical ridges on the outside of the screw remain the same size from top to bottom. The fitting screws have consistent threading from top to bottom. This allows them to fit into a nut or a tapped hole securely.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Provides a secure hold and has a flat disc top and a flat bearing surface, offering accuracy and outstanding driving capacity

Applications:
The Fitting Screw is used to join two or more parts together by being driven into a pre-cut hole with interior threading. It is used in different components like piston pumps, gear pumps, compensator valves, and hydraulic hoist pumps.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 564-9152

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Длина болта (мм): 16,0
Толщина рукоятки (мм): 99 999,99
Длина болта (дюймы): 0.63
Материал: Углеродистая сталь
Направление резьбы: Правые
Размер резьбы (диаметр x шаг) (мм): M5x0.8
Толщина рукоятки (дюймы): 3 937,008
Тип болта: Потайная (плоская)
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 564-9152

АВТОГРЕЙДЕР

16GC

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР-СКРЕПЕР

657 651 631K 637 631 637K

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР

631K 637K 651

ЭКСКАВАТОР

313 GX 316 GC 313 GC 316 GX 312 GX 315 313 312 GC 315 GC

КОЛЕСНЫЙ СКРЕПЕР

637K

ГУСЕНИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

963

РОТОРНЫЙ БУРОВОЙ СТАНОК

MD6380 MD6200

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

980 XE 962M Z 962 982XE 980XE 972XE 950M Z 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 988GC 950M 950 962M 982 XE

ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНАЯ МАШИНА

R2900 XE OTHER

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

M313-07 M314-07 M314 M315 M315GC M318 M319 M316 M317

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен