Главная страницаНавесное оборудованиеМолотыИнструменты для молотов582-1498: Параллельное долото B6
Главная страница
Навесное оборудованиеМолотыИнструменты для молотов
582-1498: Параллельное долото B6
582-1498: Параллельное долото B6

Инструменты молота используются для разрушения различных типов материалов.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
582-1498: Параллельное долото B6
582-1498: Параллельное долото B6
582-1498: Параллельное долото B6
582-1498: Параллельное долото B6
582-1498: Параллельное долото B6
582-1498: Параллельное долото B6
582-1498: Параллельное долото B6
582-1498: Параллельное долото B6

Инструменты молота используются для разрушения различных типов материалов.

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 582-1498
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Описание для номера по каталогу 582-1498

Термообработанные инструменты молота Cat® для гидромолотов Cat соответствуют диаметру и массе поршня, что обеспечивает максимальную энергию удара.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 582-1498

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Диаметр стержня инструмента: 68 mm
Диаметр стержня инструмента: 2.7 in
Hammer Compatibility: B6
Габаритная длина: 709 mm
Габаритная длина: 27.9 in
Tool Shaft Diameter (mm): 68
Tool Shaft Diameter (in): 2.7
Масса: 18.8 kg
Масса: 41.4 lb
Weight (lb): 41
Weight (kg): 19
Совместимость: Молот B6
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 582-1498

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом