Главная страница587-4556: Two Wire Braid Compact Hose
Главная страница587-4556: Two Wire Braid Compact Hose
587-4556: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
587-4556: Two Wire Braid Compact Hose
587-4556: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 587-4556

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 587-4556
Overall Length (mm): 1 050,0
Weight (kg): 0,791
Material: High Pressure Hose
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 587-4556

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

962 950

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен