Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПена, изоляция и гильзыГруппы и узлы изоляции595-4987: Теплозащитный экран выхлопной трубы
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПена, изоляция и гильзыГруппы и узлы изоляции595-4987: Теплозащитный экран выхлопной трубы
595-4987: Теплозащитный экран выхлопной трубы

Cat® Clean Emissions Module Exhaust Pipe Heat Shield mitigates thermal stresses and protects sensitive components from excessive heat

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
595-4987: Теплозащитный экран выхлопной трубы
595-4987: Теплозащитный экран выхлопной трубы
595-4987: Теплозащитный экран выхлопной трубы
595-4987: Теплозащитный экран выхлопной трубы
595-4987: Теплозащитный экран выхлопной трубы

Cat® Clean Emissions Module Exhaust Pipe Heat Shield mitigates thermal stresses and protects sensitive components from excessive heat

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 595-4987

An Exhaust Pipe Heat Shield is an insulating barrier that surrounds the exterior surface of the exhaust pipe, preventing radiant heat transfer between the hot exhaust gases and adjacent equipment or structures. This heat shield utilizes advanced materials with low emissivity properties which reflect a significant portion of the radiated energy into the exhaust stream while allowing convective cooling through ambient airflow.

Attributes:
• Withstands mechanical stress, without compromising performance or safety
• Provided with maximum thermal conductivity (K) of 0.93 W/(m·K) at a temperature of 644 K and Density of 128 - 160 kg/m³ for efficient thermal insulation with an inner and outer thickness of 0.0762mm

Applications:
An Exhaust Pipe Heat Shield safeguards nearby components against high temperatures generated during normal operation or transients, and minimizes the amount of radiation escaping from the exhaust pipe, thus lowering the overall temperature of surrounding areas and improving safety conditions.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 595-4987
Материал: Легированная сталь,Теплоизоляция
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 595-4987

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

DPF SCR

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен