Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    5C-6565: БОЛТ

    Номер по каталогу: 5C-6565
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты для гусеничной ленты

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0.39, 0.39
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 0.13, 0.13
    • Единица измерения: Дюймы, Inch
    • Завершить: Оцинкованные, Zinc Plated
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 1 1/8, 1 1/8
    • Размер болта (дюймы): 1/2, 2 янв
    • Размер резьбы (дюймы — витков на дюйм) (дюймы): 1/2 - 13
    • Резьба: Стандартная крупная резьба, Coarse Thread UNC
    • Тип болта: Hex Head Bolts, Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0.75, 0.75